South Korea | 한국어

컨트롤러

PLC 컨트롤러 및 I/O 시스템

컨트롤 헤드를 공장 초기화하려면 어떻게 해야 합니까?

초기화 방법: 다음 단계를 10초 이내에 실행해 주십시오.

  • PSS의 전압을 끕니다.
  • SD 카드를 제거합니다.
  • PSS의 전압을 켭니다.
  • DIAG-LED가 깜빡일 때까지 리셋 버튼을 5초 이상 누릅니다.
  • 리셋 버튼에서 손을 뗍니다.
  • 리셋 버튼을 누릅니다.
  • 리셋 버튼에서 손을 뗍니다.

이제 컨트롤 헤드가 다음과 같이 초기화됩니다.

  • 기기 이름: PSS__
  • IP 주소: 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255(자동 IP 방식)
  • 서브넷 마스크: 255.255.0.0
    SD 카드는 PC로 포맷이 가능합니다.