닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PDP67 F 8DI ION PT
제품 번호: 773616
GTIN: 4046548081107
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
테스트 펄스 또는 24V, 스테인리스 스틸 커넥터.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 |
| 어플리케이션 범위 | 규격/Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| U1에서 UL 공급 전압 | 24VDC 등급 2 |
| 전력 소모 DC | 1.2 |
| 유도형 부하 오프 시의 단자 전압 | -45 V |
| 허용되는 부하 |
저항성
유도성 용량성 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 8 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
| 반도체 출력 함수 |
시험 펄스 출력
24 VDC 출력 표준 출력 |
| 출력단 DC 전압 | 24VDC |
| 반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-30
60 |
| UL 승인 주변 온도 | 40 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 단기 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-4-8
EN 55011: 클래스 A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 | IEC 60664-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 박스 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | Elastollan 1185A |
| 하우징 소재 상부 파트 | Valox 553 GF30 |
| 커넥션 터미널 | M12 |
| 터미널 스타일 | 나사 조임 인터락 |
| 높이 직경 | 133 |
| 폭 치수 | 61 |
| 깊이 치수 | 31 |
| 순중량 | 190 |
| 총중량 | 210 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548081107 |
| 용량 | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
선택적 액세서리
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
연결 케이블, PUR, 검은색 RAL9005, 드래그 체인용으로 적합, 5-핀,
소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, B-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
연결 케이블, PUR, 검은색 RAL9005, 드래그 체인용으로 적합, 5-핀,
소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, B-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
연결 케이블, PUR, 검은색 RAL9005, 드래그 체인용으로 적합, 5-핀,
소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, B-코드식, 케이블 길이:10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
연결 케이블, PUR, 검은색 RAL9005, 드래그 체인용으로 적합, 5-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, B-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
연결 케이블, PUR, 검은색 RAL9005, 드래그 체인용으로 적합, 5-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, B-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
연결 케이블, PUR, 검은색 RAL9005, 드래그 체인용으로 적합, 5-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, B-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN ma adapter
380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A-
코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag
(안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.
PSEN cs adapter
380301
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A-
코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, PSENcode 센서
(코드식 안전 스위치)를 PSS67 및 PDP67에
연결하는 데 필요.
PSEN sl adapter
380325
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 상 A-
코드식, 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함,
PSENslock 센서(안전 게이트 모니터링)를
PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m