닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772610","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
제품 번호: 772610
GTIN: 4046548105407
PNOZmulti 2용 분산형 입력/출력 모듈, 방수방진 등급 IP67,연결
연결 모듈 PDP link를 통한 연결, 안전 디지털 입력 10개,
안전 디지털 출력 4개, 8개 출력 표준으로 구성 가능, 테스트 펄스
또는 24V, 연결 M12 5-pin 2개 및 M12 8-pin 2개.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Standard/Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | Supply |
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| U2의 용도 | Load Supply |
| 공급 전압 2 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| 최대 장치 회로 차단기 | 10 A |
입구
| 입력 단자의 개수 | 10 |
| 입력 DC 전압 | 24 V |
| EN 61131-2에 따른 입력 유형 | 1, 3 |
| 입력 전위 절연 | ja |
반도체 출력
| 반도체 출력 함수 |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| 출력단 DC 전압 | 24 V DC |
| 반도체 출력 전위 절연 | ja |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| 영구 부하 1극 출력 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -30 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 10g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | IEC 60664-1 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 (not evaluated by UL) |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Eingang und int. Busspannung |
| 전위 절연 유형 1 | Basisisolierung |
| 전위 절연 2 사이 | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| 전위 절연 유형 2 | Basisisolierung |
기계 데이터
| 하우징 소재 |
PBT
Valox 855 PET |
| 하우징 소재 코드 | PC |
| 커넥션 터미널 | M12 |
| 터미널 스타일 | schraubverriegelt |
| 높이 직경 | 162 |
| 폭 치수 | 60 |
| 깊이 치수 | 30 |
| 순중량 | 315 |
| 총중량 | 332 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242204 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105407 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |