text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4H-bm-30-015

제품 번호: 630670
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, Master, Blanking, Resolution 30mm, Protective hight 15cm

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
ESPE 타입 4  
센서 원리 광학  
보호 지역의 높이 147  
해상도 보호 등급 손  
작동 범위 (m) 0.2  
15  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 -10  
55  
보호 종류, 호스팅 IP65  
반응 시간 16  
16  
높이 직경 256  
폭 치수 35  
깊이 치수 40  
순중량 1450  
총중량 1950