text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cs4.2a / PSEN cs4.1 1 Unit

제품 번호: 541201
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator; teach-in of other actuators not possible.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator; teach-in of other actuators not possible.

승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
센서 원리 트랜스폰더  
트랜스폰더 코딩 고유 방식 코딩  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1  
입력 단자의 개수 2  
입력 DC 전압 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 예  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
70  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
EMC 수행 표준... EN 61000-4-8  
EN 55011: 클래스 A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP6K9K  
온도 변경 포함 작동 거리 변경 +-0.01mm/°C  
유형 1 액추에이터 PSEN cs4.1  
연결 타입 5m 케이블  
케이블 선 LiYY 8 x 0.14 mm2  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 37  
폭 치수 26  
깊이 치수 18  
순중량 215  
총중량 275  
 
 
 

선택적 액세서리

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
플러그인 커넥터, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 외경: 6-8mm