text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ 1-2 24 V DC **EOL**

제품 번호: 474696
GTIN: 

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
CCC  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 3.5  W
입력 단자의 개수 2  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 6  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 4  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 5  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
릴레이 접점 재료 AgSnO2+Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 50081-2  
EN 50081-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 VDE 0110-1  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트 PPO UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 14 AWG  
높이 직경 75  mm
폭 치수 90  mm
깊이 치수 110  mm
순중량 670  g
총중량 700  g