닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8175933","name":"PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/6/H/4","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PMCtendo AC2.74/0/L/1/2/6/H/4
제품 번호: 8175933
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 16.0 Nm Io =
13.1 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 22.1 kgcm2.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.