닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"400316","name":"PIT esc1c","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT esc1c
제품 번호: 400316
GTIN: 4046548071092
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 스프링 단자 포함.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cCSAus EAC (유라시아) TÜV |
| 자체 감시 | 예 |
기술 데이터
전기 데이터
| 최소 접점 전류 | 5 mA |
비상 정지
| 표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
| 접점 소재 E-STOP | AgNi |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 250 V |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 A |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
| 접점 소재 | AgNi |
환경 데이터
| 대기 온도 | -25 - 55 °C |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
| 높이 직경 | 41 mm |
| 폭 치수 | 44 mm |
| 깊이 치수 | 10 mm |
| 순중량 | 10 g |
| 총중량 | 12 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371302 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC000041 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |
| GTIN | 4046548071092 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |