닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"269701","name":"seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
실제 제품은 다를 수 있음
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
제품 번호: 269701
GTIN: 4046548023213
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3
mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개
또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용
(각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.