닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"310386","name":"CompactFlash Karte min. 64MB","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
CompactFlash Karte min. 64MB
제품 번호: 310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 19150702 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000041 |
| ETIM 참조 기능 | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548019070 |
| 용량 | 0.327 dm3 |
| Harmonized System Code | 85423261 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |