닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"301288S","name":"Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0440","00102002107094","0010200210709480JB"]}
Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full
제품 번호: 301288S
GTIN:
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
full functionality over a period of two months. Note: Does not include
software! CD must be ordered separately, if required.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of two months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242504 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC002537 |