닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu E S 2AI TC
제품 번호: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력,
문자 코드 R, S, B, J, T, E, K, N의 열전대, 전압 범위
-30 ~ 30 mV, -60 ~ 60 mV, -120 ~ 120 mV
내장 Pt1000을 이용한 특수 베이스 모듈을 통한 기준 온도
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV |
| 어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 2 |
| 아날로그 입력 유형 | 열전쌍 |
| 아날로그 입력 신호 범위 |
유형 N
유형 R 유형 B 유형 S 유형 T 유형 E 전압 유형 J 유형 K |
| 아날로그 입력 신호 유형 1 | 유형 R |
| 아날로그 입력 신호 볌위 1 | -50 - 1768 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 2 | 유형 S |
| 아날로그 입력 신호 볌위 2 | -50 - 1768 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 3 | 유형 B |
| 아날로그 입력 신호 볌위 3 | 600 - 1820 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 4 | 유형 J |
| 아날로그 입력 신호 볌위 4 | -210 - 1200 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 5 | 유형 T |
| 아날로그 입력 신호 볌위 5 | -200 - 400 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 6 | 유형 E |
| 아날로그 입력 신호 볌위 6 | -200 - 1000 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 7 | 유형 K |
| 아날로그 입력 신호 볌위 7 | -200 - 1372 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 8 | 유형 N |
| 아날로그 입력 신호 볌위 8 | -200 - 1300 °C |
| 아날로그 입력 신호 유형 9 | 전압 |
| 아날로그 입력 신호 볌위 9 | +/-30 mV |
| 아날로그 입력 신호 유형 10 | 전압 |
| 아날로그 입력 신호 볌위 10 | +/-60 mV |
| 아날로그 입력 신호 유형 11 | 전압 |
| 아날로그 입력 신호 볌위 11 | +/-120 mV |
| 입력 필터 유형 | 디지털 필터 |
| 입력 필터 1 감쇄 | 90 dB (60 Hz) |
| 최하위 비트 U-Me 값 |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| 아날로그 입력 변환 방법 | 델타 시그마 |
| 아날로그 입력 전위 절연 | 예 |
입구
| 입력 전위 절연 | 예 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 코드 | PA |
| 높이 직경 | 76 |
| 폭 치수 | 12.6 |
| 깊이 치수 | 60.2 |
| 순중량 | 35 |
| 총중량 | 44 |
| 코딩 요소 이름 | H |
| 코딩 요소 색상 | 어두운 회색 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| 용량 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전,
녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한
일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
필수적 액세서리
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x
연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 내장 Pt1000으로
냉접점 보상.
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x
연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 내장 Pt1000으로
냉접점 보상.
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결
내장 Pt1000으로 냉접점 보상.
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결,
내장 Pt1000으로 냉접점 보상.