text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

제품 번호: 328401
GTIN: 4046548072235
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 출력 8개, 반도체 0.5A, 단극, 포지티브 스위칭, 과부하 방지, 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
어플리케이션 범위 Standard  
 
허용되는 부하 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
출력단 DC 전압 24 V DC  
반도체 출력 전위 절연 ja  
반도체 출력 단락 방지 ja  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
UL 사양 주변 온도
UL 승인 주변 온도
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 150 m/s²  
표준2에 따른 가속 충격
공간 거리 및 연면 거리 2
과전압 범주 2 III  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
전위 절연 1 사이 HL-Ausgang und Module Supply  
전위 절연 유형 1 Funktionsisolierung  
전위 절연 2 사이
전위 절연 유형 2 기능 절연  
하우징 소재 PC  
터미널 스타일 steckbar  
높이 직경 110.8  
폭 치수 12.5  
깊이 치수 72.5  
순중량 33  
총중량 42  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072235  
용량 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1