닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 ES 4AI U
제품 번호: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, 전자 모듈, 규격,
입력 4개, 전압, 3개 측정 범위: -12.8 - 12.8V, -6.4 - 6.4V, -3.2 - 3.2V,
듀얼 폴, 차동 입력, 분해능 16비트, 입력 당 전류
제한, 전위 절연, 2개 데이터 형식, 입력 당 5개 통합
평가 기능: 스케일링, 이동 평균
0.1 - 20ms, NAMUR NE43으로 모니터링, 4개 영역 모니터링,
8개 임계값 모니터링, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16
필수(시스템과 함께 제공되지 않음).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 4개, 전압, 3개 측정 범위: -12.8 - 12.8V, -6.4 - 6.4V, -3.2 - 3.2V, 듀얼 폴, 차동 입력, 분해능 16비트, 입력 당 전류 제한, 전위 절연, 2개 데이터 형식, 입력 당 5개 통합 평가 기능: 스케일링, 이동 평균 0.1 - 20ms, NAMUR NE43으로 모니터링, 4개 영역 모니터링, 8개 임계값 모니터링, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed |
| 어플리케이션 범위 | Standard |
기술 데이터
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 4 |
| 아날로그 입력 유형 | Spannung |
| 아날로그 입력 신호 유형 1 | Differenzeingang |
| 아날로그 입력 신호 볌위 1 | -12,8 V - +12,8 V |
| 아날로그 입력 신호 유형 2 | Differenzeingang |
| 아날로그 입력 신호 볌위 2 | -6,4 V - +6,4 V |
| 아날로그 입력 신호 유형 3 | Differenzeingang |
| 아날로그 입력 신호 볌위 3 | -3,2 V - +3,2 V |
| 입력 필터 유형 |
RC-Filter
1. Ordnung |
| 최하위 비트 U-Me 값 |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
| 아날로그 입력의 해상도 | 16 |
| 오류 코드 없는 모노톤 | Ja |
| 아날로그 입력 변환 방법 | sukzessive Approximation |
| 아날로그 입력 최대 처리 시간 | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| 절대형 엔코더와 아날로그 입력 | ja |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| UL 사양 주변 온도 | UL 61010 |
| UL 승인 주변 온도 | -25 - 60 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 100 m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 과전압 범주 2 | III |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Anal. Eing. und Module Supply |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 2 사이 | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| 전위 절연 유형 2 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 3 사이 | Analoger Eingang und P0 |
| 전위 절연 유형 3 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 4 사이 | Periphery und Module Supply |
| 전위 절연 유형 4 | Funktionsisolierung |
기계 데이터
| 하우징 소재 | PC |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| 높이 직경 | 110.8 |
| 폭 치수 | 12.5 |
| 깊이 치수 | 72.5 |
| 순중량 | 36 |
| 총중량 | 52 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072280 |
| 용량 | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈
및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이
장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의
기계식 잠금, PU 10개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.