닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328520","name":"PSS u2 ES 4AI I","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 ES 4AI I
제품 번호: 328520
GTIN: 4046548072303
PSS u2, 전자 모듈, 규격,
입력 4개, 전류 -0.1 ~ 25.6mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 분해능
15비트, 입력 당 전류 제한, 전위 분리, 2개 데이터 형식,
입력 당 5개 통합 평가 기능: 스케일링, 이동 평균
0.1 - 20ms, NAMUR NE43 기반 모니터링,
4개 영역 모니터링, 8개 임계값 모니터링,
1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지
않음).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 입력 4개, 전류 -0.1 ~ 25.6mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 분해능 15비트, 입력 당 전류 제한, 전위 분리, 2개 데이터 형식, 입력 당 5개 통합 평가 기능: 스케일링, 이동 평균 0.1 - 20ms, NAMUR NE43 기반 모니터링, 4개 영역 모니터링, 8개 임계값 모니터링, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed |
| 어플리케이션 범위 | Standard |
기술 데이터
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 4 |
| 아날로그 입력 유형 | Strom |
| 아날로그 입력 신호 유형 1 | Differenzeingang |
| 아날로그 입력 신호 볌위 1 | 0 - 25,6 mA |
| 입력 필터 유형 |
RC-Filter
1. Ordnung |
| 아날로그 전류 입력 저항+임계 전압 | 100 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp |
| 아날로그 입력의 해상도 | 15 |
| 오류 코드 없는 모노톤 | Ja |
| 아날로그 입력 변환 방법 | sukzessive Approximation |
| 아날로그 입력 최대 처리 시간 | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| 절대형 엔코더와 아날로그 입력 | ja |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| UL 사양 주변 온도 | UL 61010 |
| UL 승인 주변 온도 | -25 - 60 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 100 m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 과전압 범주 2 | III |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Anal. Eing. und Module Supply |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 2 사이 | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| 전위 절연 유형 2 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 3 사이 | Analoger Eingang und P0 |
| 전위 절연 유형 3 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 4 사이 | Periphery und Module Supply |
| 전위 절연 유형 4 | Funktionsisolierung |
기계 데이터
| 하우징 소재 | PC |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| 높이 직경 | 110.8 |
| 폭 치수 | 12.5 |
| 깊이 치수 | 72.5 |
| 순중량 | 36 |
| 총중량 | 52 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072303 |
| 용량 | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
선택적 액세서리
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈
및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이
장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의
기계식 잠금, PU 10개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.