text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

제품 번호: 380202
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
정격 전류 4  A
일반 도체 저항 K1 79Ohm/km  
특정 접촉 저항 K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
도체 용량 K1 64.6pF/m  
대기 온도 -25 - 80  °C
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP67  
커넥터 타입 1 4-핀 M8 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 4-핀 M12 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 2 코딩 A 코드식  
소재 스레드 링 커넥터 1 CuZn  
소재 스레드 링 커넥터 2 CuZn  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
핀 소재 CuZn  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 유형 K1 LiF9Y11Y  
케이블 길이 10  m
컬러 케이블 절연 1 옐로우, RAL 1003과 유사  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 TPU / TPE-U  
PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 4.7  mm
도체 단면적 0.25  mm²
케이블 단면 AWG K1 24  
스트랜딩 K1 4 코어  
쉴드 K1 아니오  
컨덕터 수 4  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 UL VW1  
하우징 소재 PUR  
순중량 323  g
총중량 333  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054682  
용량 1.323  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1