닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773010N","name":"Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0330","00101002067093","0010100206709380IZ"]}
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
제품 번호: 773010N
GTIN:
Upgrade licence for updating the version number of an present multi
user licence for the full version of the software PNOZmulti
Configurator. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242501 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |