닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772703","name":"PNOZ m B1 Basis Set 3","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ m B1 Basis Set 3
제품 번호: 772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains:
1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB)
1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals
5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO
5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm
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
| ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103175 |
| 용량 | 25.560 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |