닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ m EF 4DI4DOR
제품 번호: 772143
GTIN: 4046548069631
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈,
4x 안전 디지털 입력, 4x 안전 릴레이 출력.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| 어플리케이션 범위 | Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| UINT1의 용도 | Versorgung des Moduls |
| 내부 전압원 | über Basisgerät |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
| 허용되는 부하 |
ohmsch
induktiv |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 4 |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | nein |
繼電器輸出
| 릴레이 출력의 개수 | 4 |
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 250 |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 |
| 안전 접점: UL에서 AC | 240 V AC G.U. Resistive |
| UL에 따른 Pilot Duty R300 | 24 V DC |
| 릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 0,2 µm Au |
| 전위 절연 릴레이 출력 | ja |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | RL-Ausgang und Systemspannung |
| 전위 절연 유형 1 | sichere Trennung |
기계 데이터
| 장착 위치 | waager. auf Hutschiene |
| DIN 레일 치수 |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 101.4 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 120 |
| 순중량 | 190 |
| 총중량 | 205 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242204 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| 용량 | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |