닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772171","name":"PNOZ m EF 2MM","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ m EF 2MM
제품 번호: 772171
GTIN: 4046548069617
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈,
2축 안전 모니터링.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| UINT1의 용도 | Versorgung des Moduls |
| 내부 전압원 | über Basisgerät |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
입력 근접 스위치
| 근접 스위치용 히스 없는 프로그래머블 모니터링 주파수 | 0,1 Hz - 5 kHz |
입구 증분 인코더
| 증분형 엔코더 입력 단자의 개수 | 2 |
| 연결 (인크리멘탈 엔코더) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| 증분 엔코더 차분 신호 상 위치 | 90° ±30° |
| 증분 엔코더 히스 비포함 프로그래머블 모니터링 함수 | 0,1 Hz - 500 kHz |
입구
| 입력 전위 절연 | ja |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
타임스
| 한계값 초과 후의 반응 시간 | 1/f_ist + 16 ms |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Sensor und Systemspannung |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 2 사이 | Sensor 1 und Sensor 2 |
| 전위 절연 유형 2 | Funktionisolierung |
기계 데이터
| 장착 위치 | waager. auf Hutschiene |
| DIN 레일 치수 |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 101.4 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 111 |
| 순중량 | 120 |
| 총중량 | 130 |
환경
| RoHS 지침 |
모든 관련 가이드라인
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 % |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242205 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069617 |
| 용량 | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
선택적 액세서리
PNOZ msi b4 Box
773845
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4,
풀(pull) 저항기 포함/비포함,
근접 스위치용 추가 전원 포함.