text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ m EF 1MM2DO

제품 번호: 772172
GTIN: 4046548070651
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 1축 안전 모니터링, 2x 안전 출력, 캐스케이딩 입력.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
어플리케이션 범위 Fail-safe  
 
U2의 용도 Versorgung der HL-Ausgänge  
Versorg. der Sensor-Auswertung  
공급 전압 2 (V) 24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -20 %/+25 %  
전위 절연 U2 ja  
UINT1의 용도 Versorgung des Moduls  
내부 전압원 über Basisgerät  
UINT1의 전압 유형 DC  
허용되는 부하 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
근접 스위치용 히스 없는 프로그래머블 모니터링 주파수 0,1 Hz - 5 kHz  
증분형 엔코더 입력 단자의 개수 1  
연결 (인크리멘탈 엔코더) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
증분 엔코더 차분 신호 상 위치 90° ±30°  
증분 엔코더 히스 비포함 프로그래머블 모니터링 함수 0,1 Hz - 500 kHz  
반도체 출력 전위 절연 ja  
반도체 출력 단락 방지 ja  
보조 출력 단자의 개수 1  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 ja  
비안전 반도체 출력 단락 보호 ja  
종속 출력 단자의 개수 1  
캐스케이딩 보조 반도체 출력 갈바닉 절연 ja  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
한계값 초과 후의 반응 시간 1/f_ist + 10ms  
전위 절연 1 사이 Sensor und Systemspannung  
전위 절연 유형 1 Funktionsisolierung  
전위 절연 2 사이 HL-Ausgang und Systemspannung  
전위 절연 유형 2 Basisisolierung  
장착 위치 waager. auf Hutschiene  
DIN 레일 치수 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 Schraubklemme  
Federkraftklemme  
터미널 스타일 steckbar  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 101.4  
폭 치수 22.5  
깊이 치수 120  
순중량 131  
총중량 141  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242205  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548070651  
용량 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 1.5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 2.5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4, 풀(pull) 저항기 포함/비포함, 근접 스위치용 추가 전원 포함.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
범용 어댑터, 9-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
범용 어댑터, 15-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
범용 어댑터, 25-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 모듈을 연결하기 위한 커넥터, 노란색/검정색(10개).

필수적 액세서리

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개 X1, X2, X3, X4.