text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

제품 번호: 773861
GTIN: 4046548001471
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, ELAU용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
대기 온도 0  
60  
응결 허용? 허용 안됨  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
커넥터 타입 1 9-핀 D-Sub 수 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 9-핀 D-Sub 암 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 3 8-핀 RJ45 수 커넥터  
커넥터 타입 3의 형태 스트레이트  
고정 스크류 M3  
하우징 소재 커넥터 3 PBT  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
접점 표면 재료 3 Au  
핀 소재 구리 합금  
소켓 소재 구리 합금  
케이블 길이 1.5  
케이블 길이 K1 공차 +/- 0.15 m  
컬러 케이블 절연 1 그린, RAL6018과 유사  
하우징 컬러 블랙 RAL 9005  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 8 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 6  
6  
도체 단면적 0.14  
0.14  
케이블 단면 AWG K1 26  
쉴드 K1 예  
컨덕터 수 8  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
커넥터 2의 승인 UL94 V-0  
커넥터 3의 승인 UL94 V-0  
하우징 소재 TPE-SEBS UL 94 HB  
높이 직경 38  
폭 치수 32.5  
깊이 치수 16  
순중량 68  
총중량 86  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060313  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1