text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m

제품 번호: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m, ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
대기 온도 0  
60  
응결 허용? 허용 안됨  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
커넥터 타입 1 10-핀 RJ45 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 10-핀 RJ45 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 3 8-핀 RJ45 수 커넥터  
커넥터 타입 3의 형태 스트레이트  
하우징 소재 커넥터 3 PBT  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
접점 표면 재료 3 Au  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 소재 K2 Cu  
케이블 길이 0.2  
케이블 길이 K1 공차 + 0.055m  
케이블 길이 K2 공차 +/- 0.15 m  
케이블 K1 카테고리 Cat5  
컬러 케이블 절연 1 그린  
컬러 케이블 절연 2 그린  
하우징 컬러 블랙 RAL 9005  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블 절연 소재 2 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
케이블 2 트레일링 능력 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 10 x Ø  
(설치 시) 휨 반경 K2 8 x Ø  
휨 반경 상시 모션 K2 10 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 7  
7  
도체 단면적 0.14  
0.14  
직경 데이터 라인 AWG K1 26  
데이터 케이블 K1 단면 (4 x 2 x 0.14) mm²  
UB 케이블 K1 단면 2 x 0.25 mm²  
쉴드 K1 예  
쉴드 K2 예  
코어간 분리 레이어 K2 아니오  
컨덕터 수 10  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20963  
케이블 K2의 승인 UL AWM-Style 20233  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
커넥터 2의 승인 UL94 V-0  
커넥터 3의 승인 UL94 V-0  
하우징 소재 TPE-SEBS UL 94 HB  
높이 직경 24.8  
폭 치수 31  
깊이 치수 85.2  
순중량 176  
총중량 186  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060313  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069358  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1