text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m

제품 번호: 773878
GTIN: 4046548056921
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Leroy용.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
대기 온도 0  
60  
응결 허용? 허용 안됨  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
커넥터 타입 1 15-핀 HD D-Sub 암 커넥터  
커넥터 타입 2 15-핀 HD D-Sub 수 커넥터  
커넥터 타입 3 8-핀 RJ45 수 커넥터  
커넥터 타입 3의 형태 스트레이트  
고정 스크류 UNC 4-40  
하우징 소재 커넥터 3 PBT  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
접점 표면 재료 3 Au  
핀 소재 황동  
소켓 소재 황동  
케이블 길이 2.5  
컬러 케이블 절연 1 그린, RAL6018과 유사  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 8 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 6  
6  
도체 단면적 0.14  
0.14  
케이블 단면 AWG K1 26  
쉴드 K1 예  
컨덕터 수 8  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
커넥터 2의 승인 UL94 V-0  
커넥터 3의 승인 UL94 V-0  
하우징 소재 Zn  
높이 직경 30  
폭 치수 32  
깊이 치수 17.6  
순중량 120  
총중량 130  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060313  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548056921  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1