닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"783520","name":"PNOZ mo2p Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
제품 번호: 783520
GTIN: 4046548008975
스프링 타입 단자, PNOZ mo2p, 1세트.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242292 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008975 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |