text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

제품 번호: 793543
GTIN: 4046548070576
플러그인 스크류 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈, 10세트.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

 
순중량 75  
총중량 75  
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242292  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548070576  
용량 0.750  dm3
Harmonized System Code 85369010  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 10