닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"631141","name":"PSEN op4F-SL-14-021/1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV |
ESPE 타입 | 4 |
센서 원리 | 광학 |
보호 지역의 높이 | 210 mm |
해상도 보호 등급 | 손가락 |
작동 범위 (m) | 0.2 - 6 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 850nm |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 55 °C |
습도 등급 | 15 ~ 95% |
응결 허용? | 허용 안됨 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 |
타임스
반응 시간 | 8 ms |
기계 데이터
케이블 길이 | 0.2 m |
케이블 절연 소재 1 | PVC |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 1 x Ø |
휨 반경, 설치 케이블 캐스케이딩 | 1 x Ø |
최대 케이블 길이 | 20 m |
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
소재 엔드 캡 | Zamak |
소재 전면 스크린 | PMMA |
높이 직경 | 210 mm |
폭 치수 | 15.4 mm |
깊이 치수 | 32.6 mm |
순중량 | 350 g |
총중량 | 950 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN 코드 | 4046548086461 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272704 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002549 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN op Mirror-165/1
630904
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의
165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우
"PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.
PSEN op Mirror-120/1
630903
반사 거울 너비 80 mm, 길이 120 cm. PSENopt 제품군의
120 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우
"PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.
PSEN op Mirror-090/1
630902
반사 거울 너비 80 mm, 길이 90 cm. PSENopt 제품군의
90 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우
"PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Mirror-060/1
630901
반사 거울 너비 80 mm, 길이 60 cm. PSENopt 제품군의
60 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우
"PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷
필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우
"PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.
PSEN op SL cascading 1m
631185
액세서리 PSENopt slim, 직렬 PSENopt Slim의 여러 라이트 가드 상호 연결용케이스케이딩 케이블,
케이블 길이: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
액세서리 PSENopt slim, 직렬 PSENopt Slim의 여러 라이트 가드 상호 연결용케이스케이딩 케이블,
케이블 길이: 0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
액세서리 PSENopt slim, 직렬 PSENopt Slim의 여러 라이트 가드 상호 연결용케이스케이딩 케이블,
케이블 길이: 0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m