text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

제품 번호: 506227
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 핀 M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩).

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
ECOLAB  
센서 원리 자석형  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
스위칭 전압 24  
대기 온도 -25 - 70  °C
Hmax에서 최대 주변 온도
2000m에서 최대 주변 온도 +70 °C  
기후 적합성 표준 IEC 60068-2-30  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
유형 1 액추에이터 PSEN ma1.3-08  
센서 정렬 장착 가능 예. 설치 설명서를 따르십시오.  
연결 타입 M8, 8핀 수  
케이블 선 Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 11  mm
폭 치수 12  mm
깊이 치수 59.1  mm
순중량 30  g
총중량 48  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274401  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067279  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한 인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D), 스프링 타입 터미널 연결 유형.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

선택적 액세서리

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한 인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D), 스프링 타입 터미널 연결 유형.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
케이블, 어댑터, IP67, M12 수 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M8 암커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 8개 신호 전체에 내부 배선 1:1, PSEN 센서 연결용 컨버터.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m