text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4B-3-080/1

제품 번호: 630801
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 신체 보호, 보호 필드 높이 800 mm, 뮤팅 기능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
ESPE 타입 4  
센서 원리 광학  
보호 지역의 높이 815  mm
해상도 보호 등급 몸  
작동 범위 (m) 0.5 - 50  m
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
사용된 파장 범위 880nm  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 50°C에서 95% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅  
반응 시간 14  ms
하우징 소재 상부 파트 알루미늄  
높이 직경 953  mm
폭 치수 35  mm
깊이 치수 41.2  mm
순중량 3500  g
총중량 4100  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN 코드 4046548076608  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272703  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001832  
용량 0  
 

선택적 액세서리

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 감지 장치 L-뮤팅 암.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
빔 거리 300 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
빔 거리 400 mm 용의 120 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 3. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
빔 거리 500 mm 용의 100 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 2. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
2개 뮤팅 암을 PSEN opXX-xx-xxx/1 시리즈의 기본 라이트 가드에 고정시키기 위한 장착 세트.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 패시브.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt용 조절식 앵글 브래킷.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1용 센서 개별 뮤팅 암, 액티브.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt용 고무 완충 앵글 브래킷.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
기본 라이트 가드 PSEN opXX-xx-xxx/1에 패시브 리플렉터 유닛 및 매칭 브래킷이 있는 센서 T-뮤팅 암.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
빔 거리 400 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러. 미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛 "PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
액세서리 PSENopt, PSEN op4B-T/S/L용 커넥터 스트레이트 M12 포함 Y-케이블 라이트 가드
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
단일 채널 라이트 가드 / N/O 및 N/C 출력이 있는 리시버, 뮤팅 센서로 사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 트랜스미터(630832)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
길이 120 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
뮤팅 센서로 사용할 수 있는 N/O 및 N/C 출력을 포함한 반사광 센서, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리플렉터(630323)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
길이 90 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
길이 60 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의 베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
길이 190 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
길이 165 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
단일 채널 라이트 가드 / 트랜스미터, 뮤팅 센서로 사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리시버(630831)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
액세서리 PSENopt, L-뮤팅용 M12 커넥터 포함 케이블, 케이블 길이: 0.75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
레이저 방향 보조 장치.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m