닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
ESPE 타입 | 4 |
센서 원리 | 광학 |
보호 지역의 높이 | 150 mm |
해상도 보호 등급 | 손가락 |
작동 범위 (m) | 0.2 - 6 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 950nm |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 55 °C |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-3 |
습도 등급 | 40°C에서 95% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 |
타임스
반응 시간 | 11 ms |
기계 데이터
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
높이 직경 | 233.3 mm |
폭 치수 | 32.3 mm |
깊이 치수 | 36.9 mm |
순중량 | 540 g |
총중량 | 1640 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN 코드 | 4046548062069 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272704 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002549 |
용량 | 0 |
필수적 액세서리
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m