닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6B000015","name":"PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
제품 번호: 6B000015
GTIN: 4046548107647
레이더 센서, 최대 9 m 작동 범위, EN ISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)
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
| ECLASS 참조 기능 | 27274501 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107647 |
| 용량 | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
연결 리드, 5핀 M12 암 커넥터와 5핀 M12 수 커넥터, 앵글드, 꼬임쌍,
차폐, 케이블 길이: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e
for the Interface: CANopen.