닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 | 6C |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
부틸페놀 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 |
7439-92-1
98-54-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548094787 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002593 |
용량 | 1.330 |
선택적 액세서리
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱글 와이어 색상:
흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색,
케이블 길이: 200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
플러그인 커넥터, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결,
스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 외경 6-
8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
플러그인 커넥터, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식,
스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트,
케이블 외경: 6-8mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m