text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN b5/me5 key

제품 번호: 6L000027
GTIN: 4046548103410
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys, without escape release.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
대기 온도 -25  
55  
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 아니오  
액추에이션 타입 이스케이프 릴리즈 푸쉬  
멈춤 메커니즘 볼트 멈춤 메커니즘  
제품 소재 알루미늄  
아연도금 강  
플라스틱  
순중량 1265  
총중량 1356  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272691  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103410  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 0.15m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
안전 스위치 PSEN cs3.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션없음, PU = 1x.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
안전 스위치 PSEN cs3.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션포함, PU = 1x.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 없음). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 0.15m 케이블, 직렬 연결, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 1가지 액추에이션 방향, PU = 1 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 없음). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10 m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결 가능, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, 1개 액추에이션 방향, PU = 1x 고유 코드식 스위치.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1개 액추에이션 방향, IP69K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 규격 액추에이터. 구동 반경 R ≥800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈 20mm 연장.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
안전 게이트 시스템 PSEN me5용 이스케이프 릴리즈 40mm 연장.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 2x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함, 인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함, 인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.