닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630955","name":"PSEN op Protective Base/1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op Protective Base/1
제품 번호: 630955
GTIN: 4046548068931
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의
베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op
Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective
Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273792 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068931 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |