닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"541184","name":"PSEN cs4.1 Key gy4","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cs4.1 Key gy4
제품 번호: 541184
GTIN: 4046548096644
PSEN cs4.1p용 트랜스폰더 키, 회색 "4" 마크, 자재:
플라스틱, 액세서리: 키 어댑터(532113)
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC TÜV EAC (유라시아) |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
| 트랜스폰더 코딩 | 완전 코드식 |
| 단위 유형 | 작동기 |
기술 데이터
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-10
55 |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +55 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 보호 종류, 호스팅 | IP68 |
기계 데이터
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 높이 직경 | 15.1 |
| 폭 치수 | 42 |
| 깊이 치수 | 8 |
| 순중량 | 5 |
| 총중량 | 6 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274692 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096644 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |