text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN mlm 1 ba 1.1 switch

제품 번호: 6K000001
안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock mini용, 어플리케이션: 소형 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트, 그리고 플랩 및 덮개, 작업자 보호를 위한 안전 가드 락킹, 쌍안정 가드 락킹 원리, 8핀 M12 수 커넥터, 단일 연결, 자동 리셋

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 UL 등재  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
센서 원리 트랜스폰더  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 코드식  
Reset type Automatic reset  
직렬연결에 적합 아니오  
단위 유형 센서  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
U1용 전원 유형 SELV/PELV  
전력 소모 DC 0.5  
입력 단자의 개수 2  
입력 DC 전압 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 예  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -10 - 60  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: 클래스 A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 호스팅 IP65  
IP67  
UL 박스 유형
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 아니오  
최대 수직 오프셋
X축 주위의 최대 각 오프셋
Y축 주위의 최대 각 오프셋
Z축 주위의 최대 각 오프셋
닫힘 방향 최대 오프셋
연결 타입 M12, 8핀 수  
최대 케이블 길이 45  
제품 소재 아연도금 강  
플라스틱  
스테인리스강  
높이 직경 157.5  mm
폭 치수 30.4  mm
깊이 치수 30.4  mm
순중량 425  g
총중량 435  g
작동 주파수
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105773  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
내부 장착용 설치 세트 1(장착 브래킷, 장착 플레이트 및 나사) , 30mm, 40mm 또는 45mm 표준 프로파일과 맞는 PSENmlock mini용
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini용 덮개 세트, 안전 스위치 및 액추에이터의 장착 구멍용 보호 캡
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m