닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"542150","name":"PSEN cs6.1p 1switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cs6.1p 1switch
제품 번호: 542150
GTIN: 4046548077360
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm,
Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함),
최대 8개 티치인 프로세스.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | hoch |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | vollcodiert |
| 직렬연결에 적합 | ja |
| 단위 유형 | Sensor |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 1 |
| 반도체 출력 전위 절연 | nein |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | +60 °C |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +70 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-30 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 |
IP66
IP67 |
스위칭 거리
| 온도 변경 포함 작동 거리 변경 | +-0,02mm/°C |
| 온도 변경 액추에이터1의 작동 거리 변경 | +-0,02mm/°C |
| 온도 변경 액추에이터2의 작동 거리 변경 | +-0,02mm/°C |
| 온도 변경 액추에이터3의 작동 거리 변경 | +-0,02mm/°C |
기계 데이터
| 센서 정렬 장착 가능 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 연결 타입 | M8, 8pol. male |
| 제품 소재 |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| 높이 직경 | 26.4 |
| 폭 치수 | 97.59999999999999 |
| 깊이 치수 | 13 |
| 순중량 | 48 |
| 총중량 | 58 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1% |
| CAS 번호 | 1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077360 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
안전 스위치 PSEN cs6.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
안전 스위치 PSEN cs6.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.
선택적 액세서리
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
PSENcode용 어셈블리 보조장치를 스윙 게이트의 기계식 정지장치로 사용할 수있습니다.
PU = 2개(스위치용 1개 및 액추에이터용 1개)
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
PSENcode용 어셈블리 보조장치를 슬라이딩 게이트의 기계식 정지장치로사용할 수 있습니다.
PU = 2개(스위치용 1개 및 액추에이터용 1개)
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점,
최대 4개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 5개 PSEN ix2 F4 코드,
최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 48 x
57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점,
최대 8개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 3개 PSEN ix2 F8 코드,
최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 93 x
57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x
RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자
(유닛과 함께 제공되지 않음).
SDD ES PROFINET
540138
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Profinet,
2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자
(유닛과 함께 제공되지 않음).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x12, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x16, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M8 수 커넥터(X1, 진단 장치),
8핀, M8 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음
플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서),
8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입,
PSENcode 연결용,
센서에서 PSENslock 직접 연결용.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M8 수 커넥터(X1, 진단 장치),
8핀, M8 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서),
8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서/다음 플러그인 커넥터),
8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입,
PSENcode 연결용,
케이블 덕트의 케이블 소켓에서 PSENslock 연결용.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
케이블, 어댑터, IP67, M12 수 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M8 암커넥터 위 A-
코드식, 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식,
PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 8개 신호 전체에 내부 배선 1:1,
PSEN 센서 연결용 컨버터.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2,
센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트,
8핀, A-코드식 및 M8
암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR,
0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입,
PSENcode 및 PSENslock 연결용.
액세서리 부속품
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
안전 스위치 PSEN cs6.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
안전 스위치 PSEN cs6.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.