text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cs6.11 M12 1actuator

제품 번호: 542181
GTIN: 4046548079401
안전 스위치 PSEN cs6.11 M12용 RFiD 액추에이터, IP67, M12 연결 포함 스위치용, PU = 1x, 마그네틱 래칭.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (유라시아)  
센서 원리 트랜스폰더  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 높음  
트랜스폰더 코딩 완전 코드식  
단위 유형 작동기  
 
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
70  
Hmax에서 최대 주변 온도 +60 °C  
2000m에서 최대 주변 온도 +70 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 4000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
보호 종류, 호스팅 IP66  
IP67  
유지력 자석 30  
30  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 18  
폭 치수 90  
깊이 치수 19  
순중량 60  
총중량 67  
작동 주파수 122 - 128kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274002  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079401  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
장착 브래킷 PSENmag, PU = 1x.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
어셈블리 보조장치, PSENmag 및 PSENcode 용. 얼라인먼트 가이드. PU = 2개.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x26, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSENmag(스페이서 포함).