text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cs1.1 1 actuator

제품 번호: 540080
GTIN: 4046548003031
코드식 안전 스위치 PSENcode 1.x/2.x용 액추에이터, PU = 1x 피스 액추에이터.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
센서 원리 Transponder  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 gering  
트랜스폰더 코딩 codiert  
단위 유형 Betätiger  
 
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
Hmax에서 최대 주변 온도 +60 °C  
2000m에서 최대 주변 온도 +70 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
영구 작동 높이 ASL 4000 m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
보호 종류, 호스팅 IP6K9K  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 11  
폭 치수 40  
깊이 치수 40  
순중량 20  
총중량 21  
작동 주파수 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274002  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003031  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x10, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

액세서리 부속품

PSEN cs1.1p   1 switch
PSEN cs1.1p 1 switch 540050
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치 (액추에이터 없음).
PSEN cs1.1n   1switch
PSEN cs1.1n 1switch 540053
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 코드식 스위치.
PSEN cs1.13p/ATEX  1 switch
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch 540055
RFiD 안전 스위치. 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 코드식 스위치, ATEX 승인.