닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cs4.2n 1switch
제품 번호: 541253
GTIN: 4046548068160
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | hoch |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | unicat |
| 직렬연결에 적합 | nein |
| 단위 유형 | Sensor |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1 |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 반도체 출력 전위 절연 | nein |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | +60 °C |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +70 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP6K9K |
스위칭 거리
| 온도 변경 액추에이터1의 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
| 온도 변경 액추에이터2의 작동 거리 변경 | +-0,1mm/°C |
| 온도 변경 액추에이터3의 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
| 온도 변경 액추에이터4의 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
기계 데이터
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 센서 정렬 장착 가능 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 연결 타입 | M12, 5pol. male |
| 케이블 선 | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 높이 직경 | 37 |
| 폭 치수 | 26 |
| 깊이 치수 | 18 |
| 총중량 | 60 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1% |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548068160 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.
필수적 액세서리
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.
액세서리 부속품
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.