닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"541164","name":"PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
제품 번호: 541164
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002592 |
필수적 액세서리
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.
선택적 액세서리
SDD ES ETH
540130
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x
RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자
(유닛과 함께 제공되지 않음).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서),
8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 신호 출력/Lock_Unlock),
검정색, 스트레이트, 4핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², 검정색,
PSENcode 및 PSENslock 연결 시 보조 신호 분리용.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1,
진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2,
센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식 및 M12
암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR,
0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입,
PSENcode 및 PSENslock 연결용.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 4 code
773603
PSENcode, PSENslock,
PSENini를 필츠 제어 시스템에 연결하기 위한 분산형 패시브 분배기, 최대 4x센서, 방수 방진 등급
IP67.
액세서리 부속품
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.