text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

제품 번호: 541303
GTIN: 4046548070705
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2의 3개 액추에이터 포함).

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
센서 원리 Transponder  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 gering  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 codiert  
직렬연결에 적합 nein  
단위 유형 Unit  
 
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1  
OSSD 출력의 개수 2  
반도체 출력 전위 절연 nein  
반도체 출력 단락 방지 ja  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
Hmax에서 최대 주변 온도
2000m에서 최대 주변 온도 +55 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
영구 작동 높이 ASL 4000 m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP6K9K  
온도 변경 포함 작동 거리 변경 +-0,01mm/°C  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
유형 1 액추에이터 PSEN cs3.19  
센서 정렬 장착 가능 Ja, Montagehinweis beachten  
연결 타입 M12, 5pol. male  
케이블 선 Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 37  
폭 치수 26  
깊이 치수 18  
순중량 70  
총중량 165  
작동 주파수 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274601  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070705  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V.