닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"541088","name":"PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
센서 원리 | 트랜스폰더 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
트랜스폰더 코딩 | 코드식 |
단위 유형 | 작동기 |
기술 데이터
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 |
-25
70 |
Hmax에서 최대 주변 온도 | +60 °C |
2000m에서 최대 주변 온도 | +70 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-30 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
영구 작동 높이 ASL | 4000m |
EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
하우징 소재 상부 파트 | PBT |
높이 직경 | 3.8 |
폭 치수 | 18 |
깊이 치수 | 18 |
순중량 | 2 |
총중량 | 5 |
트랜스폰더
작동 주파수 | 122 - 128kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548095180 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27274002 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001487 |
용량 | 0 |