닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6L000023","name":"PSEN b5/me5","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN b5/me5
제품 번호: 6L000023
GTIN: 4046548103045
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with options for escape
release.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272691 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103045 |
| 용량 | 0.351 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU
= 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67
스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 코드식 스위치.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5m 케이블, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리는
액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10m,
1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 코드식 스위치.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67
스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
안전 스위치 PSEN cs3.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션없음,
PU = 1x.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
안전 스위치 PSEN cs3.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션포함,
PU = 1x.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 없음). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 직렬 연결, SDD 지원, IP67,
스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 1가지 액추에이션 방향, PU = 1
피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 없음). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m,
1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개
티치인 프로세스.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10 m,
1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개
티치인 프로세스.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
직렬 연결 가능, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, 1개 액추에이션 방향, PU = 1x 고유 코드식
스위치.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m,
1개 액추에이션 방향, IP69K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 2x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함,
인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함,
인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함,
인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함,
인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.