닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540020","name":"PSEN b2","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN b2
제품 번호: 540020
GTIN: 4046548051889
기계식 볼트, 락킹(비활성화 가능) 및 이스케이프 릴리즈가 포함된 안전스위치 PSEN me1
또는 PSEN cs용.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273701 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051889 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21
mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(
액추에이터 포함).
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar=
40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
코드식 안전 스위치 PSENcode, 안전 스위치 및
액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결,
대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의
CABLE/M12/CLIP 포함
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21
mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(
액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar=
40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
코드식 안전 스위치 PSENcode, 전체 코드식,
안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12
수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인,
M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향,ADD 지원, IP67, 스위칭 거리 21
mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함).
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar =
40mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN me1S / 1AS
570000
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 규격 액추에이터,
인터라킹 원리 스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
570001
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리
스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
570005
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리
자기력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함,
인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C,
공급 전압 110 - 230V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함,
인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C,
공급 전압 110 - 230V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
570008
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함,
인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 1x N/O, 3x N/C,
공급 전압 110 - 230V AC.