text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN b2.1

제품 번호: 540021
GTIN: 4046548059014
기계식 볼트, 락킹(비활성화 불가능) 및 이스케이프 릴리즈가 포함된 안전스위치 PSEN me1 또는 PSEN cs용.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 예  
제품 소재 알루미늄  
아연도금 강  
플라스틱  
순중량 1334  
총중량 1463  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27273701  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548059014  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치( 액추에이터 포함).
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar= 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
코드식 안전 스위치 PSENcode, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치( 액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar= 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
코드식 안전 스위치 PSENcode, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향,ADD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치 (액추에이터 포함).
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 규격 액추에이터, 인터라킹 원리 스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리 스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 규격 액추에이터, 인터라킹 원리 자기력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리 자기력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함, 인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 110 - 230V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함, 인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 110 - 230V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함, 인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 1x N/O, 3x N/C, 공급 전압 110 - 230V AC.