닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6N000026","name":"PSEN sl2-L-AL actuator","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sl2-L-AL actuator
제품 번호: 6N000026
GTIN: 4046548092608
안전 가드 락킹 장치 PSENslock2용 액추에이터,
알루미늄 베이스 플레이트, 유지력 2000 N용
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | gering |
| 트랜스폰더 코딩 | codiert |
| 단위 유형 | Betätiger |
기술 데이터
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 10g |
| 보호 종류, 호스팅 |
IP67
IP6K9K |
기계 데이터
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 앵커 플레이트 소재 | Stahl vernickelt |
| 소재 액추에이터 | Anticorodal, eloxiert |
| 높이 직경 | 188 |
| 폭 치수 | 52 |
| 깊이 치수 | 22.5 |
| 순중량 | 626 |
| 총중량 | 754 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272606 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092608 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket sliding door
570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2
에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개