닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570433","name":"PSEN ml sa 2.1 switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ml sa 2.1 switch
제품 번호: 570433
GTIN: 4046548098303
안전 스위치, 전체 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용,
가드 락킹, 자동 리셋, 12핀 M12 수 커넥터, 0.23m
케이블, 직렬 연결
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | hoch |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | vollcodiert |
| Reset type | automatischer Reset |
| 직렬연결에 적합 | ja |
| 단위 유형 | Sensor |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 4 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 1 |
| 반도체 출력 전위 절연 | nein |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-13 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 |
IP65
IP69 IP67 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 |
타임스
| 잠금/해제 요청 펄스 지속시간 | 350 - 400 ms |
기계 데이터
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 사용 가능한 이스케이프 릴리즈 | nein |
| 유형 1 액추에이터 | PSEN ml 2.1 |
| 연결 타입 | M12, 12pol. male |
| 케이블 선 | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| 제품 소재 |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| 높이 직경 | 217.2 |
| 폭 치수 | 40 |
| 깊이 치수 | 40 |
| 순중량 | 950 |
| 총중량 | 1300 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098303 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이1.5m, hyg. design 1, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소와 설치 액세서리
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 0.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소. 이 버전은 최대한 직선으로
설치하십시오. 주문 번호 570466 및
570467의 이스케이프 릴리즈의 경우 푸시/풀 케이블을 구부리면 성능이하락하고 서비스 수명이
줄어들 수 있습니다.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 0.75m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소. 이 버전은 최대한 직선으로
설치하십시오. 주문 번호 570466 및
570467의 이스케이프 릴리즈의 경우 푸시/풀 케이블을 구부리면 성능이하락하고 서비스 수명이
줄어들 수 있습니다.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.25m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 4.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
소형 게이트를 위한 PSENmlock 액추에이터 배열용 어댑터: 반지름 300-500mm.패키지 구성 = 어댑터 1개
PSEN ml Y junction M12
570486
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치),
8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서) 12핀,
A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서/다음 플러그인 커넥터),
8핀, A-코드식, PSENslock 직렬 연결용.
PSEN ml end adapter
570487
플러그인 커넥터, 종단 어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치/이전 플러그인 커넥터), 8핀, M12
암 커넥터 위 A-코드식(X3, 센서), 12핀, A-코드식, PSENmlock 직렬 연결
종단용.
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치/이전 플러그인 커넥터), 8핀, M12
암 커넥터 위 A-코드식(X3, 센서), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터
(X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식,
PSENmlock 직렬 연결에서 PSENcode 포함을 위한 연결용,
SDD 사용 시, 사용된 PSENcode 유형에 따름,
다른 Y-어댑터 사용: 540315, 540316, 540337, 540338(
570489는 해당 없음!).
PSEN screw set bracket swinging door
570498
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및
스윙 게이트용 브래킷 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런
스크류 M5x12 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x12 1개
PSEN screw set bracket sliding door
570499
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및
슬라이딩 게이트 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런
스크류 M5x16 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x16 1개