text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ml b 1.1 switch

제품 번호: 570401
GTIN: 4046548081763
안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블, 단일 연결

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
센서 원리 Transponder  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 gering  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 codiert  
Reset type Power Reset  
직렬연결에 적합 nein  
단위 유형 Sensor  
 
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1  
입력 단자의 개수 2  
입력 DC 전압 24 V DC  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 전위 절연 nein  
반도체 출력 단락 방지 ja  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-13  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC 수행 표준... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
IP69  
IP67  
UL 박스 유형 유형 1  
잠금/해제 요청 펄스 지속시간 350 - 400 ms  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 nein  
유형 1 액추에이터 PSEN ml 1.1  
연결 타입 M12, 8pol. male  
케이블 선 LiYY 8 x 0,25 mm2  
제품 소재 Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
높이 직경 217.2  
폭 치수 40  
깊이 치수 40  
순중량 950  
총중량 1300  
작동 주파수 122 kHz - 128 kHz  
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081763  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1