text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ml DHM up r 1.1

제품 번호: 6O000003
코드식 PSENmlock 스위치용 핸들 모듈, 상단 케이블 소켓으로 설치 , 오른쪽 게이트 엔드 스톱. PU = 노랑색 그립 인서트 포함 핸들 및 빨강색그립 인서트 포함 핸들이 있는 도어 핸들 모듈 1개 (이스케이프 릴리스 핸들).

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
센서 원리 트랜스폰더  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
트랜스폰더 코딩 코드식  
케이블 콘센트 위로  
도어 스톱 오른쪽으로  
단위 유형 작동기  
 
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0 - 60  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
EMC 수행 표준... EN 55011: 클래스 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
보호 종류, 호스팅 IP20  
UL 박스 유형 유형 1  
유형 3 기계적 수명 6050 싸이클  
지지력 FZh 슬라이딩 게이트 2000 N  
지지력 FZh 스윙 게이트 3000 N  
지지력 F1Max 슬라이딩 게이트 4000 N  
지지력 F1Max 스윙 게이트 6000 N  
최대 수직 오프셋 +/-2.0 mm  
X축 주위의 최대 각 오프셋 +/-2.0도  
Y축 주위의 최대 각 오프셋 +/-2.5도  
Z축 주위의 최대 각 오프셋 +/-5.0도  
닫힘 방향 최대 오프셋 +/-5.0 mm  
제품 소재 Zn  
스테인리스강  
플라스틱  
순중량 2050  g
총중량 2450  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272690  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095043  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM 장착 플랩, 슬라이딩 게이트에 필요. PU = 장착 플랩 2개.
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
스위치 PSEN ml용 장착 플레이트 570490을 사용하는 경우 핸들 모듈용 장착 플레이트.
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
익스텐션 유닛을 덮기 위한 커버 슬리브. PU = 확장 슬리브 2개(각 슬리브의 길이 25mm).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
폭 20mm 이상의 게이트용 핸들 설치를 위한 확장 유닛. PU = 확장 슬리브 2개(각 슬리브의 길이 25mm).